Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"751904","name":"PNOZ s4 C (10pcs.)","price":"16600.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Som på fig.
PNOZ s4 C (10pcs.)
Produktnummer: 751904
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals
tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB =
24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare f... Mere
Din pris
Kr.16,600.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, pakke = 10 stk.
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548090697 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 4.375 |