text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
345 produkter fundet
PSEN b1
540010
GTIN: 4046548049527
Rigel til mekanisk tvangskobling i forbindelse med sikkerhedsafbryder PSEN me1 eller PSEN cs.

Kr.1,235.00
PSEN hs1.1p
570270
GTIN: 4046548062403
Sikkerheds-hængselafbryder, monteringsposition højre, 4-polet M12- hanstik, 2 bryderkontakter, kapslingsklasse IP67.

Kr.1,214.00
PSEN b3
540030
GTIN: 4046548062175
Rigel til mekanisk tvangskobling i forbindelse med sikkerhedsafbryder PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 og PSEN ma1.4.

Kr.1,222.00
PSEN b2
540020
GTIN: 4046548051889
Mekanisk rigel, til sikkerhedsafbryder PSEN me1 eller PSEN cs med låsning (deaktiverbar) og flugtvejsoplåsning.

Kr.1,543.00
PSEN hs1.2p
570271
GTIN: 4046548062410
Sikker hængselafbryder, monteringsposition til venstre, M12 4-pol.hanstik, 2 brydekontakter, IP67.

Kr.1,214.00
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Kr.835.00
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningsstik M12 5- pol., til applikationer op til SIL 3 og PL e, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Kr.972.00
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.

Kr.741.00
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.

Kr.912.00
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 aktuator.

Kr.85.00
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

Kr.483.00
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

Kr.511.00
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

Kr.429.00
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

Kr.538.00
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

Kr.456.00
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbindelse med PSEN ix1, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

Kr.511.00
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 aktuator.

Kr.92.00
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12- aktuator kodet, med 5 m kabel (PUR).

Kr.518.00
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafstand 8mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

Kr.539.00
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, kontakter: 1sluttekontakt, 2 brydekontakter.

Kr.299.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug