Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"514110","name":"PSEN 1.1-10 / 1 actuator","price":"92.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN 1.1-10 / 1 actuator
Produktnummer: 514110
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 aktuator.
Din pris
Kr.92.00
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
ATEX-kategori | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Husmateriale overdel | PBT |
Mål, højde | 36 mm |
Mål, bredde | 26 mm |
Mål, dybde | 13 mm |
Nettovægt | 15 g |
Bruttovægt | 16 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548003390 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
Kr.17.00
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
Kr.755.00
PSEN reverse spacer
534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
Kr.134.00