text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
39 produkter fundet
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
GTIN: 4046548104738
Udvidet X-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, 1 x fastgørelsesmateriale, 2 x forbindelsesledning 1 m, muting-lampe, 1 ledningsføringsboks

Kr.5,540.00
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
GTIN: 4046548104714
Udvidet L-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 1 muting-arm-sæt, 1 x fastgørelsesmateriale, 2 x forbindelsesledning 1 m, 1 muting-lampe, 1 ledningsføringsboks

Kr.5,160.00
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
GTIN: 4046548104721
Udvidet T-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 4 muting-sensorer, 4 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, 2 x fastgørelsesmateriale, 4 x forbindelsesledning 1 m, 1 muting-lampe, 1 ledningsføringsboks

Kr.7,585.00
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
GTIN: 4046548108309
Basis-L-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 1 muting-arm-sæt, 1 x fastgørelsesmateriale

Kr.2,774.00
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
GTIN: 4046548108316
Basis-T-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 4 muting-sensorer, 4 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, 2 x fastgørelsesmateriale

Kr.5,297.00
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
GTIN: 4046548108323
Basis-X-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, 1 x fastgørelsesmateriale

Kr.3,186.00
PSEN opII muting box
6C000181
GTIN: 4046548099676
Ledningsføringsboks til PSEN opII-sikkerhedslysgitter og muting-sensor, muting-lampe, override-nøglekontakt, resetknap

Kr.912.00
PSEN opII lockout
632510
GTIN: 4046548096224
Tilbehør genstartspærre til PSEN opII sikkerhedslysgitter. VPE = 1 lockout, 2 engangsskruer M4x12, 1 gevindtap M3x12, 2 notholdere.

Kr.845.00
PSEN opII slot nuts
632512
GTIN: 4046548102611
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 stk.

Kr.170.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
GTIN: 4046548080834
Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af lysgitterserien PSEN optII, 2 dele.

Kr.640.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
GTIN: 4046548080841
Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af lysgitterserien PSEN optII, 3 dele.

Kr.938.00
PSEN opII Laserpointer
632014
GTIN: 4046548080803
Laserjusteringshjælp til lysgitterserien PSEN opt II.

Kr.1,450.00
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
GTIN: 4046548075960
Teststav til kontrol af funktionen for "lysgitter med håndbeskyttelse", diameter 30 mm.

Kr.128.00
PSEN opII Bracket Kit
632015
GTIN: 4046548075946
Fastgørelsessæt til fastgørelse af lysgitrene i serien PSEN optII.

Kr.85.00
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
GTIN: 4046548075694
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-090" med en spejllængde på 900 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 750 mm.

Kr.3,242.00
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
GTIN: 4046548076127
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm.

Kr.4,282.00
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
GTIN: 4046548075687
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-060" med en spejllængde på 600 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 450 mm.

Kr.2,730.00
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
GTIN: 4046548076110
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-165" med en spejllængde på 1650 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1500 mm.

Kr.4,052.00
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
GTIN: 4046548076103
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-120" med en spejllængde på 1200 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1050 mm.

Kr.3,626.00
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
GTIN: 4046548075953
Teststav til kontrol af funktionen for "lysgitter med fingerbeskyttelse", diameter 14 mm.

Kr.128.00
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug