Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"845.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Som på fig.
PSEN opII lockout
Produktnummer: 632510
Tilbehør genstartspærre til PSEN opII sikkerhedslysgitter.
VPE = 1 lockout, 2 engangsskruer M4x12, 1 gevindtap M3x12, 2
notholdere.
Din pris
Kr.845.00
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
Omgivelsestemperatur | -30 - 60 °C |
Vibrationer lockout lukket | Sluttet |
Vibratio. iht. standard LUKKET | EN 60068-2-6 |
Vibrationer lockout åben | Brudt |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Vibrationer iht. standard 2 | EN 60068-2-6 |
Vibrationer iht. standard 3 | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. LUKKET | 2g |
Holder for stød standard 1 | Drejebeslag |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Holder for stød standard 2 | Adv beslagsæt |
Accel. stød iht. stand. 2 | 25g |
Stød klasse 2 | 3M7 |
Holder for stød standard 3 | Adv beslagsæt |
Holder for stød standard 4 | Adv beslagsæt |
Accel. stød iht. stand. 4 | 40g |
Holder for stød standard 5 | Drejebeslag |
Accel. stød iht. stand. 5 | |
Stød klasse 5 | 3M4 |
Mekaniske data
Produktmateriale |
Aluminium
Stål coatet |
Drejningsmom.+tolerance skruer | 2,1 Nm +/-0,2 Nm |
Tilspændingsmoment gevindtap | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
Mål, højde | 66 mm |
Mål, bredde | 55 mm |
Mål, dybde | 22 mm |
Nettovægt | 195 g |
Bruttovægt | 250 g |
Miljø
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548096224 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |