C-normen zijn productnormen. Ze bevatten gedetailleerde eisen voor speciale machines met verwijzingen naar B-normen. Deze normen worden door twee instituten, te weten CENELEC voor Europese normen en CEN voor elektrische voorschriften, opgesteld.
Overzicht van productspecifieke normen (C-normen)
Productnormen
De belangrijkste C-normen
Persen | |
---|---|
Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - deel 1: Algemene veiligheidseisen | EN ISO 16092-1 |
Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - deel 2: Veiligheidseisen voor mechanische persen | EN ISO 16092-2 |
Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - deel 3: Veiligheidseisen voor hydraulische persen | EN ISO 16092-3 |
Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - deel 4: Veiligheidseisen voor pneumatische persen | EN ISO 16092-4 |
Afkantpersen | EN 12622 |
Machines voor kunststoffen/rubber | EN 289 |
Industriële robots | |
---|---|
Deel 1 Robots Deel 2 Robotsysteem en integratie | EN ISO 10218-1/2 |
Collaboratieve robots | ISO TS 15066 |
Bewerkingscentra | |
---|---|
Veiligheid van gereedschapsmachines - Bewerkingscentra, freesmachines, transfermachines - deel 1: Veiligheidseisen | EN ISO 16090-1 |
Textielverwerkingsmachines | EN ISO 11111-1 tot -7 |
Houtbewerkingsmachines | EN ISO 19085-1 tot -17 |
Laserbewerkingsmachines | EN ISO 11553-1 tot -3 |
Verpakkingsmachines | EN 415-1 tot -10 |
---|
Papiermachines | |
---|---|
Veiligheid van machines - Veiligheidstechnische eisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor papierfabricage en -afwerking | EN 1010-1 tot -5 |
Veiligheid van machines - Veiligheidstechnische eisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor papierfabricage en -afwerking | EN 1034-1 tot -16 |
Warmvormmachines | EN 422, EN 12409 |
---|
Draaibanken | EN ISO 23125 |
---|
Spuitgietinstallaties voor metalen | EN 869 |
---|
Transporteurs (transportbanden) | EN 619 |
---|
Automatisch werkende hekken | EN 12453 |
---|
Automatisch gestuurde transportsystemen (AGV's) | EN ISO 3691-1 tot 6 |
---|
Hoofdkantoor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Technische ondersteuning
Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Ierland: +353 21 4804983
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italië: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Spanje: +34 938497433
- Denemarken: +45 74436332
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Duitsland: +49 711 3409 444
- België: +32 9 321 75 70
- Turkije: +90 216 5775552
- Nederland: +31 347 320477
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
Azië en Oceanië
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Was dit artikel nuttig?