Als automatiseringsexpert bieden wij u oplossingen voor de bewaking van alle relevante veiligheidsfuncties van windturbines. Onze jarenlange ervaring op het gebied van industriële automatisering heeft ons geholpen om de eisen van een windturbine te begrijpen. Speciaal op de branche afgestemde oplossingen voor veel windturbinefabrikanten over de hele wereld pleiten voor Pilz.
Windenergie
Windturbines veilig en efficiënt automatiseren
Windturbines veilig en efficiënt automatiseren
Windturbines zijn continu in werking en daarbij aan de meest uiteenlopende weers- en milieu-invloeden blootgesteld. Daarbij moeten ze efficiënt werken en er moet een hoge beschikbaarheid zijn gegarandeerd. De bescherming van de turbine tegen overbelasting is bij geringe stilstandstijden absoluut noodzakelijk.
Uw investering in de veiligheid van windturbines biedt niet alleen economische voordelen, maar garandeert ook de bescherming van het onderhoudspersoneel. Windturbines zijn daarbij onderworpen aan internationaal geldende normen en richtlijnen zoals de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de IEC 61400.
Veilige automatisering - een investering die de moeite waard is:
- Realiseer schaalbare, veilige automatiseringsoplossingen voor nieuwe en bestaande windturbines
- Neem bij de productie de normatieve eisen in acht
- Bereik de hoogst mogelijke standaardisatie in de automatisering van on- en offshore turbines
- Verlaag het ongevallenrisico tijdens de werking en bij onderhouds- en installatiewerkzaamheden
Gebruik een op uw windturbine afgestemde veiligheids- en automatiseringsoplossing. Wij helpen u bij het opstellen van uw individuele veiligheidsconcept.
Veilige automatisering voor windturbines: toerentalbewaking volgens de normen
Uw veiligheidspartner Pilz biedt u betrouwbare componenten en oplossingen die zich in de windenergiebranche hebben bewezen. Daarbij profiteert u van de eenvoudige integratie van onze veiligheidssystemen, van de mogelijkheden van diagnose en onderhoud op afstand en van robuuste productvarianten. Wij bieden u gecertificeerde oplossingen (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) voor wereldwijd gebruik die aan internationale voorschriften zoals de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de norm IEC 61400 alsmede aan de richtlijn van de Duitse Lloyd voldoen.
Vooral bij de toerentalbewaking volgens de normen bieden oplossingen van Pilz duidelijke voordelen. U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden voor het realiseren van de toerentalbewaking volgens de normen bij windturbines. Onze besturingssystemen zijn schaalbaar voor diverse sensorcombinaties en bereiken daardoor een veiligheidsniveau tot PL d en PL e.
Het volgende kan onder meer worden bewaakt:
- alle veiligheidsrelevante turbinewaarden en toestanden
- te hoog toerental van de rotor- en generatoras, asbreuk
- rotorbladverstelling (pitch) en krui-installatie (azimut)
- noodstopknop op de toren en in de gondel
- turbinewaarden zoals temperatuur, druk, trillingen of elektrische grootheden ter bescherming van turbines
Pilz biedt schaalbare oplossingen voor elk turbineformaat. In onze actuele brochure Windturbines krijgt u verdere informatie over alle producten voor de veilige automatisering van windturbines.
Services voor uw windturbines:
Onze oplossing voor uw windturbines:
Pilz beschikt over jarenlange advieservaring op het gebied van machineveiligheid - vertrouw op de expert. Wij ondersteunen u met services die speciaal op windturbines zijn afgestemd:
Informatiemateriaal om te downloaden
Laat u verder informeren omtrent wind in ons downloadgebied met onze flyers over veiligheidsoplossingen voor windturbines.
Hebt u verdere vragen? Neem contact met ons op!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Ierland: +353 21 4804983
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italië: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Spanje: +34 938497433
- Denemarken: +45 74436332
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Duitsland: +49 711 3409 444
- België: +32 9 321 75 70
- Turkije: +90 216 5775552
- Nederland: +31 347 320477
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
Azië en Oceanië
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334