Kleine besturingen PNOZmulti 2

Het multitalent past in elk systeem!

PNOZmulti generatie 2 - het succesverhaal gaat verder!

Kleine besturingen PNOZmulti 2

Wereldwijd in gebruik - ook u kunt vertrouwen op de kleine besturingen PNOZmulti generatie 2 bij uw automatisering. Als wereldwijde veiligheidsstandaard voor talrijke automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen past de kleine besturing PNOZmulti 2 ook in uw systeem. Hoge productiviteit voor uw machines en installaties, comfortabele diagnoses en eenvoudige visualisatie - met de kleine besturingen PNOZmulti 2 maakt u gegarandeerd de juiste beslissing.

De modulaire kleine besturingen PNOZmulti 2 passen zich flexibel aan uw wensen aan en passen zelfs in de kleinste schakelkast. Op een minimale breedte van 45 mm krijgt u maximale functionaliteit voor de bewaking van een breed scala aan veiligheidsfuncties tot PL e EN ISO 13849-1 of SIL CL 3 EN / IEC 62061. Gebruiksvriendelijke software helpt u bij het configureren van hardware en software. Van planning tot onderhoud heeft u slechts één softwaretool nodig.

Nieuws: veilige bewaking van de kartonaanvoer op verpakkingsmachines

Moet u in uw toepassing controleren of een beweegbare veiligheidsvoorziening zich op een vooraf gedefinieerde positie bevindt: bijvoorbeeld het verpakkingsmateriaal in het kartonmagazijn van verpakkingsmachines? Als er voldoende verpakkingsmateriaal in het kartonaanvoermagazijn aanwezig is, kan de operator bij een draaiende machine niet in de gevarenzone grijpen en gewond raken. Het materiaal, bijvoorbeeld stukken karton, wordt als beschermingsmaatregel gebruikt. De twee optische sensoren detecteren of er voldoende materiaal in het magazijn aanwezig is. Als de hoeveelheid toegestane stukken karton wordt onderschreden, melden de sensoren deze toestand aan de kleine besturing PNOZmulti 2, die de sensoren synchroniseert. De uitgangen van PNOZmulti 2 schakelen de machine uit totdat er weer voldoende stukken karton zijn bijgevuld. Als alternatief voor PNOZmulti 2 kunt u de modulaire veiligheidsrelais myPNOZ gebruiken, als u op zoek bent naar een gebruiksklare oplossing.

Uw voordelen - oplossing met de kleine besturing PNOZmulti 2 en twee optische sensoren

  • Kosteneffectief en tijdsbesparend: TÜV-gecertificeerde oplossing voor PL d/cat. 3 volgens EN ISO 13849-1 of SIL CL 2 volgens EN/IEC 62061
  • Flexibel: alle basismodulen PNOZmulti 2 inzetbaar en gecertificeerd
  • Rendabel: alle andere toepassingsgerelateerde veiligheidsfuncties kunnen meteen worden meebewaakt (noodstop, hekken etc.)
  • Productief: geïntegreerde diagnose via PVIS met tekstberichten voor het snel verhelpen van stilstand met duidelijke instructies
  • Kostenbesparend: bewaken van meerdere kartonmagazijnen met slechts één basismodule mogelijk, per magazijn configureert u één functieblok en gebruikt u twee sensoren
  • Open: retrofitten van bestaande oplossingen mogelijk

Meer informatie:

Download flyer
Download beschrijving van de technische oplossing

PNOZmulti 2 met twee optische sensoren

Het succesvolle systeem PNOZmulti 2 - uw voordelen

  • Kosteneffectief en duurzaam: wereldwijde veiligheidsstandaard voor diverse automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen
  • veilige werking door middel van gecertificeerde hardware en software
  • van planning tot onderhoud slechts één systeem: uitbreidingen of gewijzigde functies op elk moment mogelijk
  • flexibele aanpassingen in de configuratie: ideaal voor seriematige machinebouw
  • minimale machinestilstand en hoge systeembeschikbaarheid dankzij eenvoudige en consistente diagnoses
  • rationalisatiepotentieel, aangezien veiligheidscomponenten betrekking hebben op automatiseringstaken

Een ingespeeld team - kenmerken van de veilige kleine besturing PNOZmulti 2

Kenmerken kleine besturingen PNOZmulti 2
  • Modulair systeem van basismodule en uitbreidingsmodules
  • Softwaretool PNOZmulti Configurator: een tool voor het configureren van hardware en software
  • comfortabele diagnose en webgebaseerde visualisatie
  • aansluiting op gemeenschappelijke veldbussystemen en communicatie-interfaces
  • maximale veiligheid: Al naargelang de bedrading veiligheidscategorieën tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens EN IEC 62061
  • veilige totaaloplossingen in combinatie met veiligheidssensoren, decentrale periferie, bediening en bewaking

De optimale installatie - veilig op zijn plek met de kleine besturing PNOZmulti 2

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 initiëren een veilige, betrouwbare reactie in geval van een storing of verstoring van beveiligde gebieden. PNOZmulti 2 zorgt voor een gecontroleerde en daardoor veilige stopzetting van een beweging. De kleine besturing PNOZmulti 2 zorgt in vele branches voor de veiligheid van mens en machine:

  • gereedschapsmachines: bijv. draaibanken en frees- en boormachines
  • Vormtechniek: mechanische persen, kleine en ponsmachines
  • Robotcellen: bewerkings-, las- en spuitrobots
  • Verpakkingsmachines: bijv. bottel- en palletiseermachines
  • Kunststofverwerkingsmachines: bijv. spuitgietmachines
  • Lasermachines: bijv. laserlas- en laserponsmachines
  • Druk- en papierindustrie: bijv. druk-, enveloppen- en papiermachines
  • Windturbines
  • Pretparken
  • Kabelbaantechniek
  • In andere toepassingen zoals in de automobielindustrie, de farmaceutische industrie, de procestechniek en vele andere industrieën

Ons productaanbod: kleine besturingen PNOZmulti 2

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334