Veiligheidssensoren PSEN

Veilig automatiseren - met veiligheidssensoren van Pilz

Productoverzicht van de veilige sensoren PSEN

Bent u op zoek naar betrouwbare sensoren voor het beveiligen van uw machines en installaties? Het productaanbod van Pilz op het gebied van veiligheidssensoren is veelzijdig: van veiligheidsschakelaars voor de positiebewaking, heksystemen en optische sensoren voor de oppervlakte- en ruimtebewaking tot veilige radar- en camerasystemen. Onze veiligheidssensoren bieden maximale bescherming voor mens, machine en milieu – en dat bij maximale productiviteit.

Profiteer van krachtige en flexibel inzetbare veiligheidssensoren die aan internationale normen voldoen en door certificeringsinstanties zijn goedgekeurd. Daarbij zijn onze sensoren robuust in gebruik en eenvoudig te bedienen. In combinatie met de besturingstechniek van Pilz krijgt u een veilige en economische totaaloplossing. Hoge beschikbaarheid, productiviteit en maximale veiligheid zijn gegarandeerd.

Intelligente sensoren: holistisch denken. Modulair oplossen.

Voor de moderne productie zijn flexibele en aanpasbare sensoren nodig. Met onze veilige sensoren voor industrieel gebruik bent u ideaal uitgerust. En het beste: onze oplossingen zijn individueel uitbreidbaar, zodat u profiteert van een hoge mate van flexibiliteit!

Samen met onze besturingen, de bijpassende aandrijftechniek en visualisering krijgt u een veilige en economische totaaloplossing van één leverancier. Daarbij ondersteunen wij u met trainingen en diensten bij de risicobeoordeling, de integratie in uw installatie en de conformiteitsverklaring.

Sensoren in de slimme fabriek

Veilige sensoren voor ideeën met toekomst

Heksysteem PSENmlock met knoppenunit PITgatebox

Individuele hekoplossing met toegangsautorisatie

Met ons modulaire heksysteem bieden wij u een flexibele, complete hekoplossing inclusief toegangsautorisatie.

Van de heksensor, deurgreepmodules en vluchtontgrendelingen tot het diagnosesysteem en de bijbehorende verwerkingseenheid. Stel de veiligheidsoplossing samen die bij uw eisen past! U profiteert van flexibele montagemogelijkheden, van een snelle installatie en configuratie en van een eenvoudige bediening en diagnose.

Met het optioneel geïntegreerde toegangsautorisatiebeheer wordt gegarandeerd dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot de installatie hebben en commando's zoals stoppen, ontgrendelen, vergrendelen of resetten kunnen uitvoeren.

Safety Device Diagnostics

Intelligente één-kabel-oplossing met veel diagnosegegevens

In de productie van de toekomst is naast aanpassingsvermogen ook netwerkvorming nodig. Vooral intelligente sensoren zijn onmisbaar voor aan elkaar gekoppelde productieprocessen. Om de functionele veiligheid te garanderen en stilstandtijden te verminderen, moeten er veel gegevens beschikbaar zijn.

Hier zit u met Safety Device Diagnostics precies goed! Safety Device Diagnostics maakt een voordelige lijnbekabeling en een eenvoudige en uitgebreide diagnose van veiligheidsapparatuur mogelijk. Zo behoudt u altijd en overal het overzicht over de diagnosegegevens van uw veiligheidsapparatuur. En daarnaast voert u ook het onderhoud preventief uit.

Opto-elektronische sensoren

Innovatieve bewaking van gevarenzones

Opto-elektronische sensoren zijn de juiste keuze als de toegang tot of een ingreep in een gevarenzone niet moet worden voorkomen, maar de gevaarlijke beweging wel veilig moet worden gestopt.

Onze veiligheidslichtschermen PSENopt (II) zijn vooral geschikt voor productieprocessen waarbij actief wordt ingegrepen, bijvoorbeeld bij het aan- of afvoeren van materiaal of bij open toegangen.

De veiligheidslaserscanner PSENscan wordt gebruikt bij de stationaire bewaking van de gevarenzone, bijvoorbeeld op robottoepassingen, en bij de mobiele bewaking van de gevarenzone bij Automated Guided Vehicles (AGV).

De veilige radarsensor PSENradar wordt gebruikt voor het bewaken van gevarenzones in ruwe omgevingen, zoals in de metaal- en houtverwerking.

Veiligheidssensoren PSEN – in gebruik in talrijke branches

Onze veiligheidssensoren PSEN worden in tal van branches en toepassingen gebruikt en maken een veilige en efficiënte werking van machines en installaties mogelijk.

Sensoren voor elke eis - uw voordelen

  • Hoogste internationale veiligheidsnormen
  • productief en veilig werken
  • flexibiliteit voor uw productie: individueel uitbreidbaar
  • gemakkelijk te installeren en gebruiksvriendelijk
  • betrouwbaar en duurzaam
  • veilige totaaloplossing voor uw toepassing: sensoren en besturing van Pilz
Sensoren voor elke eis

Ons productaanbod: veiligheidssensoren

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334