Gebruik de moderne servoversterkers van Pilz als aandrijfregelaars voor het gebruik van de meest uiteenlopende motortechnieken. Hiermee kunt u alle gangbare motoren gebruiken, van de servomotor tot de asynchrone en lineaire motor. Dit geldt ook voor rotatorische directe aandrijvingen, servolineaire actuatoren en toepassingen met speciale motoren.
servoversterkers
Servoversterkers - de converters die alles voor u regelen
Servoversterkers PMC SC6 en PMC SI6
Met de servoversterkers PMC SC6 en PMC SI6 profiteert u van flexibel combineerbare aandrijfregelaars met een compact formaat. De snelle inbedrijfstelling vindt heel eenvoudig via het elektronische motortypeplaatje plaats. De aandrijfregelaars kunnen via alle gangbare communicatieprotocollen worden gekoppeld. Met PMC SI6 krijgt u een schaalbare meerassige oplossing die vooral geschikt is voor het gebruik in grote machines en installaties met vier assen of meer.
Bij PMC SC6 gaat het daarentegen om een uitbreidbare stand-alone-oplossing die optimaal in compacte installaties en machines kan worden gebruikt.
Servoversterker PMCprotego D
Gebruik de servoversterker PMCprotego D als aandrijfregelaar, wanneer maximale flexibiliteit en veiligheid vereist zijn. Hij ondersteunt alle relevante veldbussystemen, feedbacks en motortypes en kan eenvoudig in bestaande installatieomgevingen worden geïntegreerd. Daardoor is de openheid voor op de markt gangbare systemen gegarandeerd.
De functie "Veilig uitgeschakeld koppel - Safe torque off (STO)" is al in de basisuitrusting opgenomen. De servoversterker maakt in de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties tot PL e met elke feedback mogelijk, ongeacht het encodertype. Dankzij het digitale motorfeedbackprotocol HIPERFACE DSL® heeft PMCprotego D een minimum aan bekabeling nodig.
Overtuigende voordelen van de servoversterkers
- flexibele reactie op formaatveranderingen alsmede realisatie van hogere cyclusaantallen dankzij moderne servotechniek
- hogere beschikbaarheid van uw machine en daardoor voorkomen van stilstand
- optimale energiebalans dankzij tussencircuitkoppeling met intelligente ballastschakeling, geen externe ballastschakelingen nodig
- individueel advies en begeleiding van het aandrijvingsontwerp tot de inbedrijfstelling
Kenmerken van de servoversterkers
- open hard- en softwarearchitectuur
- snel en eenvoudig inwerken, overzichtelijke projectdocumentatie dankzij comfortabele, overzichtelijke bedieningssoftware
- groot spanningsbereik van 230 tot 480 V (+/- 10%)
- veelzijdige interfaces van de servoversterkers
- uitgebreide mogelijkheden voor de aansturing en voor het opvragen van de toestand maken de integratie in het machineconcept makkelijker
- nauwkeurig positioneren en zeer dynamisch regelen door resolver of encoders met een hoge resolutie
- snelle inbedrijfstelling en diagnose door servoversterkers
Servoversterkers voor elke toepassing
Gebruik servoversterkers om uw motor van stroom te voorzien en hem daarmee aan te drijven. Maar ze hebben nog veel meer te bieden:
- positioneren (vanuit de bus of via ingangen bestuurd)
- controleren van verschillende bewegingsopdrachten
- toerentalregeling
- draaimomentregeling
- elektrische overbrengingsfunctie
- Werktuigmachines
- Verpakkingsmachines
- Drukpersen
- Papierproductie
- afvullen
- handling/robotica
- Werktuigmachines
- pick & place
- proefbanken
- halfgeleiderindustrie
- speciale toepassingen voor servoversterkers (zoals omsnoering of lastangen)
Branches
Ons productaanbod: servoversterkers
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Ierland: +353 21 4804983
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italië: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Spanje: +34 938497433
- Denemarken: +45 74436332
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Duitsland: +49 711 3409 444
- België: +32 9 321 75 70
- Turkije: +90 216 5775552
- Nederland: +31 347 320477
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
Azië en Oceanië
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334