Apparatuur voor remaansturing

Veiligheidsrelais PNOZ s50 voor een veilige remaansturing

Veiligheidsrelais PNOZ s50

Toepassingen met veiligheidsremmen en vastzetremmen vereisen een veilige bewaking van de rem. Zo worden alle mogelijke gevaren voor de gebruiker uitgesloten – ook wanneer de aandrijving zich in een energieloze toestand bevindt. Met het stand-alone veiligheidsrelais PNOZ s50 biedt Pilz een economische oplossing voor het aansturen van twee veiligheidsremmen tot en met veiligheidscategorie PL e volgens EN ISO 13849-1.

Bij het veiligheidsrelais PNOZ s50 wordt de tijdelijke overbekrachtiging gevolgd door de parametreerbare spanningsverlaging. De hieruit voortvloeiende korte ventilatietijden hebben een energie-efficiënte uitwerking op uw toepassing. De veilige remaansturing maakt enerzijds het snel schakelen in noodsituaties mogelijk. Aan de andere kant zorgt dit voor een langzaam, met weinig slijtage, omschakelen naar de normale werking, waardoor de onderhoudskosten beperkt worden.

Veilig en contactloos remmen – uw voordelen

  • maximale veiligheid tot PL e bij het aansturen van twee remmen (vastzetremmen of veiligheidsremmen)
  • contactloze techniek tot 4,5 A per veiligheidsrem maakt korte reactietijden en een duurzame oplossing mogelijk
  • slijtagevrije remmen
  • Hoge veiligheid en geringe slijtage van de rem vanwege snelle resp. langzame uitschakeling van de vermogenscircuits
  • snelle diagnose middels display
  • fabrikantonafhankelijke remaansturing dankzij veilige, digitale ingangen

Kenmerken van het veiligheidsrelais PNOZ s50

Kenmerken van het veiligheidsrelais PNOZ s50
  • Eenvoudige navigatie via draaiknop voor het navigeren door de menu’s
  • Weergave van het instelparameters en diagnosemeldingen via het display
  • Veiligheidsrelais met twee 2-polige, beveiligde elektronische digitale uitgangen voor 24 V DC, met elk 4,5 A
  • Gereduceerde cyclustijden dankzij tijdelijke overbekrachtiging met aansluitende spanningsverlaging

Gebruik bij door zwaartekracht belaste assen

Met het veiligheidsrelais PNOZ s50 kunnen remmen bij veel toepassingen veilig aangestuurd worden. Bijvoorbeeld bij de podiumtechniek, werktuigmachines, afkantpersen, verpakkingsmachines, in de testbanktechnologie, bij de laad- en lostechniek of de energie- en milieutechniek.

Machines met Z-assen

De volgende machines beschikken bijvoorbeeld over Z-assen:

  • laad- en losportalen
  • palletiseermachines
  • freesmachines
  • robotassen
  • hefinrichtingen
  • machines met kleppen/pneumatiek/hydraulica
  • lieren
Gebruik bij door zwaartekracht belaste assen

Gebruik van windassen bij podiumtechniek

Bij sommige toepassingen moet naast de vastzetrem ook nog een tweede rem beveiligd worden. In de podiumtechniek worden bijvoorbeeld lieren bediend met dubbele remmen. De PNOZ s50 kan twee krachtige remmen contactloos en veilig aansturen.

Gebruik van windassen bij podiumtechniek

Gebruik bij schaartafels

Schaartafels zijn heftoestellen met door zwaartekracht belaste assen. Ze worden bijvoorbeeld bij de eindmontage bij de autoproductie gebruikt. Wanneer personeel werkt met verticale assen, zijn diverse eisen van de Machinerichtlijn van toepassing.

Gebruik bij schaartafels

Ons productaanbod: apparatuur voor remaansturing

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334