Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti

Veel functies, één oplossing!

Flexibel inzetbaar en eenvoudig te bedienen!

Bent u op zoek naar een oplossing voor de machineveiligheid en moeten er veiligheidsfuncties zoals noodstop, hekken of lichtschermen op uw machine of installatie worden bewaakt? Maximaal veilig tot PL e of SIL CL 3? Wij hebben een eenvoudige flexibele en schaalbare oplossing voor u: PNOZmulti, de eerste configureerbare veiligheidsbesturing ter wereld, het origineel!

De kleine besturingen PNOZmulti zijn gebaseerd op een modulaire hardware- en softwareoplossing die u intuïtief kunt parametreren.

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 - het multitalent, gewoonweg onverslaanbaar! Kies nu voor de 2e generatie - het succesverhaal gaat verder!

Tijd en kosten besparen in alle engineeringfasen - uw voordelen

  • wereldwijde veiligheidsstandaard voor diverse automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen - kosteneffectief en duurzaam
  • eenvoudige aanpassingen in de configuratie door middel van voorgeconfigureerde softwaremodules
  • minimale machinestilstand en hoge systeembeschikbaarheid dankzij eenvoudige diagnoses
  • van planning tot onderhoud slechts één systeem - uitbreidingen of gewijzigde functies op elk moment mogelijk
  • maximale veiligheid - al naar gelang de bedrading veiligheidscategorieën tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens EN IEC 62061

Meer informatie

Ons productaanbod van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334