Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini

Zo eenvoudig als een veiligheidsrelais, zo flexibel als een besturing

Configureerbare compacte besturingen PNOZmulti Mini

Moet u meer dan drie veiligheidsfuncties bewaken? En dat zo mogelijk op een comfortabele manier, met zo min mogelijk geklik in een softwaretool? Dan zijn de configureerbare veiligheidsrelais PNOZmulti Mini de juiste oplossing voor u!

Neem het zekere voor het onzekere met PNOZmulti Mini – de wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes. U ontvangt van ons, los van de standaardbesturing, uw geïntegreerde veiligheidsoplossing. PNOZmulti Mini kan daarbij eenvoudig aan wisselende vereisten worden aangepast. De compacte bouwwijze en het tekstdisplay zullen ook u overtuigen! Sluit de configureerbare compacte besturing PNOZmulti Mini aan op alle gangbare communicatiesystemen. De configureerbare veiligheidsrelais zijn dus bruikbaar met verschillende bedrijfsbesturingen.

De configureerbare compacte besturing PNOZmulti Mini – een wereldwijde veiligheidsstandaard voor alle machinetypes!

Kent u de tweede generatie kleine besturingen PNOZmulti al? Het succesverhaal gaat verder!

PNOZmulti Mini – uw voordelen

  • Effectief vanaf drie veiligheidsfuncties
  • Tijd en kosten besparen bij alle engineeringfases met de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Maximale flexibiliteit dankzij vrij configureerbare in- en uitgangen
  • Veel ruimtebesparing in de schakelkast dankzij compact formaat
  • Snelle diagnose door weergave klantteksten op het display

Kenmerken van de configureerbare compacte besturing PNOZmulti Mini

Kenmerken van de configureerbare compacte besturing PNOZmulti Mini
  • Functies van het systeem worden door PNOZmulti Configurator vastgelegd
  • Al naargelang de bedrading zijn veiligheidscategorieën tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens EN IEC 62061 mogelijk
  • Keuze tussen vier basismodules: stand-alone, modulair uitbreidbaar, met geïntegreerde Multi-Link-interface
  • Er zijn verbindings- en communicatiemodules beschikbaar voor modulaire uitbreiding
  • Relaiscontactuitbreidingen via contactuitbreidingen PNOZsigma
  • Bewaking van noodstopknoppen, bedrijfsmodus-keuzeschakelaars, toestemmingknoppen, tweehandenbedieningsknoppen, veiligheidsdeuren, fotocellen, foto-elektrische beveiliging, muting, schakelmatten

Ons productaanbod: PNOZmulti Mini

Kent u de tweede generatie kleine besturingen PNOZmulti al? Het succesverhaal gaat verder!

Aanspreekpunt

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334