Bedieningsapparatuur en signaleringsapparatuur

Veiligheid rondom

Bedieningsapparatuur en signaleringsapparatuur

De keuze van de juiste bedienings- en signaleringsapparatuur is cruciaal voor de veiligheid van mens en machine. Pilz bedienings- en signaleringsapparatuur kunnen daarom overal ingezet worden waar gevaarlijke situaties voor uw medewerkers kunnen ontstaan. Dat kan bij de ingebruikneming van uw installatie, tijdens regelmatig bedrijf, bij onderhoud of bij service zijn.

Bij ons krijgt u noodstopknoppen, mutinglampen, draagbare bedieningsapparaten, toestemmingsknoppen en bedrijfsmoduskeuzeschakelaars. Onze producten maken korte reactietijden mogelijk en zijn zodoende een veilig component voor uw toepassing!

Voordelen van bedienings- en signaleringsapparatuur

  • Veiligheid voor mens en machine tijdens de werkzaamheden
  • betrouwbare, optimaal op elkaar afgestemde producten van hoge kwaliteit
  • integreerbaar met de gehele besturingstechniek van Pilz
  • voldoen aan alle relevante normen en passende certificaten
  • kostenbesparing door snelle en eenvoudige montage
  • lange levensduur door functioneel, robuust ontwerp
  • Toepassingsgebied: EN/IEC 60947-5-1 en EN/IEC 60947-5-5
Voordelen van bedienings- en signaleringsapparatuur

Met ons zijn uw medewerkers altijd aan de veilige kant

De bedienings- en signaleringsapparatuur van Pilz is overal inzetbaar waar gevaarlijke situaties voor uw medewerkers kunnen ontstaan. Dat kan bij de ingebruikneming van uw installatie, tijdens regelmatig bedrijf, bij onderhoud of bij service zijn.

Met ons zijn uw medewerkers altijd aan de veilige kant

Branche-oplossingen

Ons productaanbod: Bedienings- en signaleringsapparatuur

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334