Hardware van het automatiseringssysteem PSS 4000

Oplossingen voor veiligheid en automatisering

Hardware van het automatiseringssysteem PSS 4000

Het automatiseringssysteem PSS 4000 biedt verschillende oplossingen voor veiligheid en automatisering: besturingen in verschillende prestatieklassen, I/O-apparaten, talrijke I/O-modulen, netwerkcomponenten en encoders. Kies de voor u geschikte besturing en breid deze met de gewenste I/O-modulen en andere componenten uit tot innovatieve besturingssystemen. De netwerkvorming en communicatie vinden plaats via het realtime-Ethernet SafetyNet p.

Met de systeemcomponenten PSSnet maakt u uw netwerktopologie voor Ethernet-gebaseerde communicatiesystemen zoals SafetyNET p. Voor de communicatie van onze besturingen met externe besturingen gebruikt u onze gateways als protocolomzetter. Hiermee kan het automatiseringssysteem PSS 4000 in bestaande CANopen- of EtherCAT-architecturen worden geïntegreerd.

U gebruikt de encoders PSENenco, samen met de PLC-besturingen PSSuniversal PLC, voor het bepalen van de positie en de snelheid. Hierbij gaat het om absolute opnemers die diversitaire, absolute positiewaarden leveren.

Hardware van het automatiseringssysteem PSS 4000

  • Oplossingen voor veiligheid en automatisering
  • Flexibiliteit – dankzij modulaire systeemopbouw
  • Veilige communicatie via realtime-Ethernet SafetyNET p
  • Verschillende hardwareklassen voor elke toepassing
  • Integreerbaar in bestaande architecturen met PSSnet
  • Bepalen van positie en snelheid met PSENenco
Hardware van het automatiseringssysteem PSS 4000

Besturingssysteem voor spoorwegtechniek en een hoogwaardig klimaat

Ons productaanbod: hardware automatiseringssysteem PSS 4000

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334