Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"502230","name":"PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit
Ürün numarası: 502230
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable guards in
accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to
SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch with actuator
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch with actuator
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | magnetic |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Seri bağlantı için uygun | evet |
| ünite tipi | Birim |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Devre gerilimi | 24 V |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -25 - 70 °C |
| İklim uygunluğu standardı | IEC 60068-2-30 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza |
IP65
IP67 |
Mekanik Veri
| Tip 1 aktüatör | PSEN 2,1-10 |
| Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
| Bağlantı tipi | M8, 4-pin male |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Yükseklik boyutu | 36 mm |
| Genislik boyutu | 26 mm |
| Derinlik boyutu | 13 mm |
| Net agirlik | 35 g |
| Brüt ağırlık | 42 g |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
Opsiyonel aksesuarlar
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN ma adapter
380300
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag
(emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Ters montaj plakası, tüm PSEN kare tasarımlar için, PU = 2 parça.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Arayüz modülü, birden fazla PSENmag seri bağlantısı için,
96 x 48 x 43,5 mm (Y x G x D), bağlantı türü yaylı terminaller.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x16, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.xAS,
PSENme4.
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V.