text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit

Tuotenumero: 502230
GTIN: 
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch with actuator

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch with actuator

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anturiperiaate magneettinen  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Sopii sarjakytkentään kyllä  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Kytkentäjännite 24  V
Ympäristön lämpötila -25 - 70  °C
Kosteusrasitus standardin muk IEC 60068-2-30  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP65  
IP67  
Painike tyyppi 1 PSEN 2.1-10  
Anturi uppoasennettavissa kyllä, noudata asennusohjeita  
Liitäntätapa M8, 4-nap. uros  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 36  mm
Leveysmitta 26  mm
Syvyysmitta 13  mm
Nettopaino 35  g
Bruttopaino 42  g
 
 
 

Pakolliset varusteet

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m

Lisävarusteet

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSENmag-antureiden (turvarele)/PITen1.0 (kuittauspainike) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Asennusteline PSENmag, VP = 1 kpl.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Välilevy PSEN 1.1:lle ja PSEN 2.1:lle, VP = 10 kpl.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Käännettävä asennuslevy, kaikille PSEN suorakulmaisille rakenteille, VPE= 2 kpl.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Liitäntämoduuli useiden PSENmagien sarjaliittämiseen, 96x48x 43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x16, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.