text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit

Artikelnummer: 502230
GTIN: 
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3; 2 Kontakte; Für Anwendungen bis SIL3/PL e/Kat4; rechteckige Bauform, IP 67; 4-pol. M8 Stiftstecker; VP = 1 Stück mit Betätiger; Schaltabstand 6mm;

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3; 2 Kontakte; Für Anwendungen bis SIL3/PL e/Kat4; rechteckige Bauform, IP 67; 4-pol. M8 Stiftstecker; VP = 1 Stück mit Betätiger; Schaltabstand 6mm;

Zulassung CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprinzip magnetisch  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Serienschaltung geeignet ja  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Schaltspannung 24  V
Umgebungstemperatur -25 - 70  °C
Feuchtebeanspruchung nach Norm IEC 60068-2-30  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
IP67  
Betätiger Typ 1 PSEN 2.1-10  
Sensor bündig einbaubar ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart M8, 4pol. male  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 36  mm
Abmessung b 26  mm
Abmessung t 13  mm
Nettogewicht 35  g
Bruttogewicht 42  g
 
 
 

Obligatorisches Zubehör

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

Optionales Zubehör

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss der Sensoren PSENmag (Sicherheitsschalter)/PIT en1.0 (Zustimmtaster) an PSS67 und PDP67.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagewinkel PSENmag, VP = 1 Stück.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distanzplatte für PSEN 1.1 und PSEN 2.1, VP = 10 Stück.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Umkehr-Montageplatte, für alle PSEN rechteckige Bauform, VPE = 2 Stück.
PSEN i1 Interface für 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface für 4 PSEN 2 535110
Schnittstellenmodul, zur Reihenschaltung mehrerer PSENmag, 96 x 48 x 43,5mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x16, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V.