text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit

제품 번호: 502230
GTIN: 
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch with actuator

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch with actuator

승인 CE  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
센서 원리 자석형  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 낮음  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
직렬연결에 적합 예  
단위 유형 단위  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
스위칭 전압 24  V
대기 온도 -25 - 70  °C
기후 적합성 표준 IEC 60068-2-30  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP65  
IP67  
유형 1 액추에이터 PSEN 2.1-10  
센서 정렬 장착 가능 예. 설치 설명서를 따르십시오.  
연결 타입 M8, 4핀 수  
하우징 소재 상부 파트 PBT  
높이 직경 36  mm
폭 치수 26  mm
깊이 치수 13  mm
순중량 35  g
총중량 42  g
 
 
 

필수적 액세서리

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

선택적 액세서리

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSENmag (안전 스위치)/PIT en1.0(인에이블 스위치)을 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데사용.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
장착 브래킷 PSENmag, PU = 1x.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
PSEN 1.1 및 PSEN 2.1용 공간, PU = 10x 피스.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
역장착 플레이트, 모든 PSEN 정방형 디자인용, PU = 2x.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
인터페이스 모듈, 여러 PSENmag의 직렬 연결용, 96 x 48 x 43.5mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x16, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67, 연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능, 시험 펄스 또는 24V.