Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"502230","name":"PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit
Numero dell'articolo: 502230
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable guards in
accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to
SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch with actuator
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch with actuator
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Principio sensore | Magnetico |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Collegamento in serie idoneo | Sì |
| versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Tensione di commutazione | 24 V |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
| Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia |
IP65
IP67 |
Dati meccanici
| Attuatore Tipo 1 | PSEN 2,1-10 |
| Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
| Tipo di collegamento | M8, 4pol. male |
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Altezza | 36 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Profondità | 13 mm |
| Peso netto | 35 g |
| Peso lordo | 42 g |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
Accessori opzionali
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina
angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN ma adapter
380300
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento dei sensori PSENmag
(interruttori di sicurezza)/PIT en1.0 (pulsanti di enable) a PSS67 ePDP67.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Piastra distanziatrice per PSEN 1.1 e PSEN 2.1, contenuto confezione =10 pezzi.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Piastra di montaggio inversione, per tutti i modelli di PSEN, modellorettangolare, contenuto confezione = 2 pz.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Modulo di interfaccia, per il collegamento in serie di più PSENmag, 96 x48 x
43,5mm (h x largh. X prof.), collegamento con morsetti a molla.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Viti di sicurezza, monouso, M4x16, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PDP67 F 8DI ION
773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V.