Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"502230","name":"PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit
Produktnummer: 502230
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable guards in
accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to
SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch with actuator
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch with actuator
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Sensorprincip | magnetisk |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Egnet til serieforbindelse | ja |
| Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Skiftespænding | 24 V |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
| Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP65
IP67 |
Mekaniske data
| Aktuator type 1 | PSEN 2.1-10 |
| Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
| Tilslutningstype | M8, 4pol. han |
| Husmateriale overdel | PBT |
| Mål, højde | 36 mm |
| Mål, bredde | 26 mm |
| Mål, dybde | 13 mm |
| Nettovægt | 35 g |
| Bruttovægt | 42 g |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Ekstra tilbehør
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af sensorerne PSENmag
(sikkerhedsafbryder)/PIT en1.0 (bekræftelsesknap) til PSS67 og PDP67.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Interfacemodul, til serieforbindelse af flere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.