Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"502230","name":"PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm 1unit
Product ID: 502230
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable guards in
accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to
SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch with actuator
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch with actuator
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | magnetic |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | 低 |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 適合串聯連接 | 是 |
| 單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| 電源電壓 | 24 V |
環境數據
| 環境溫度 | -25 - 70 °C |
| 氣候適合性標準 | IEC 60068-2-30 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 |
IP65
IP67 |
機械數據
| 類型 1 致動器 | PSEN 2.1-10 |
| 感測器可齊平安裝 | 是,依循安裝指南 |
| 連接類型 | M8, 4-pin male |
| 外殼材質上部 | PBT |
| 高度尺寸 | 36 mm |
| 寬度尺寸 | 26 mm |
| 深度尺寸 | 13 mm |
| 淨重 | 35 g |
| 毛重 | 42 g |
Obligatory accessories
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
Optional accessories
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN ma adapter
380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag
(安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、
PSENme4。
PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。