Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"535110","name":"PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
Ürün numarası: 535110
Arayüz modülü, birden fazla PSENmag seri bağlantısı için,
96 x 48 x 43,5 mm (Y x G x D), bağlantı türü yaylı terminaller.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 0.4 W |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Mekanik Veri
Net agirlik | 82 g |
Brüt ağırlık | 92 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548013481 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272492 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0.263 |