Makinenin emniyetli mekanik tasarımı hakkında ilkeler
Makine Direktifi Ek1, emniyetle ilgili makine tasarlamanın temeli olarak beş adım tanımlar:
1. Makinenin sınırlarının tanımlanması. Buna amaçlanan kullanım ve öngürülebilecek amacı dışında kullanım dahildir.
2. Makine ve ilgili tehlikeli durumlar nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikelerin belirlenmesi.
3. Muhtemel yaralanma ya da sağlık hasarının ciddiyetini ve meydana gelme olasılığını göz önünde bulundurarak risklerin tahmin edilmesi.
4. Bu direktifin hedefleri kapsamında, risk azaltmasının gerekli olup olmadığını göz önünde bulundurarak risklerin değerlendirilmesi.
5. Bölüm 1.1.2(b)'de belirtilen öncelik sırasına göre koruyucu önlemler alarak bu tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da ilgili risklerin azaltılması.
Emniyetli makine tasarımı hakkındaki direktif kimi ilgilendiriyor?
Makine Direktifi kapsamında, makineyle ilgili tüm tehlikeleri saptamak üzere makine üreticisinin risk değerlendirmesi gerçekleştirmesi gerekir. Ardından bu değerlendirmeyi göz önünde bulundurarak makineyi tasarlar ve üretir.
Bu gereksinim ayrıca, Makine Direktifi kapsamında üretici yerine geçebilen operatörler için de geçerlidir. Bu duruma örnek olarak, makinelerin birbirine bağlandığı yerler ya da sürümü yükseltilen ve süreç içinde önemli derecede modifiye edilen makineler verilebilir.
EN ISO 12100 uyarınca risk değerlendirme ve risk azaltımı
EN ISO 12100 risk değerlendirmesi için yöntemleri açıklar. Risk değerlendirmesi risk analizi ve risk değerlendirmesinden oluşur.
Standart | Başlık |
---|---|
EN ISO 12100 |
Makine emniyeti Genel tasarım ilkeleri. Risk değerlendirmesi ve risk azaltması |
Daha fazla bilgi:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334