Uluslararası uyumluluk - Makineler için CE işareti ve hizmetleri

Tek kaynaktan Makine Direktifine uygun CE işareti

CE işaretleme sürecinde sizi desteklemek için kanıtlanmış uzmanlığımızı ve kapsamlı hizmetimizi kullanıyoruz. Bu, AB'de ithal edilen veya hizmete alınan yeni veya değiştirilmiş makineler için gereklidir.

1.1.1995'ten bu yana üreticiler, makinelerinde bir uygunluk değerlendirme prosedürü uygulamakla yükümlüdür. Üretici, CE işaretini yapıştırarak, tesis veya makinelerin 2006/42/EC Makine Direktifinin tüm gerekli sağlık ve emniyet gereksinimlerini karşıladığını onaylar. AB dışı ülkelerden ithal edilen tüm makinelerde, yapım yılına bakılmaksızın CE işareti gereklidir.

Halihazırda CE sertifikalı bağımsız makineler bir makine grubu (tesis) oluşturmak için bir araya getirilirse tesis genelinde CE işareti de dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme prosedürü gerçekleştirilmelidir.

Gereksinimleriniz

AB direktifleriyle uyumluluk belgesi
Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içinde tesis veya makine ithal etmek veya satmak mı istiyorsunuz? O halde, yürürlükteki direktifleri ve standartları yorumlama ve CE işareti alma sürecinin fiili uygulaması söz konusu olduğunda kapsamlı bilgi ve deneyime sahip bir hizmet ortağına ihtiyacınız vardır. Halihazırda CE onaylı bağımsız makineler bir makine grubu (tesis) oluşturmak için bir araya getirilirse tesisin tamamı için CE işareti dahil uygunluk değerlendirme prosedürünü uygulamanız gerekir.

Pilz ile makineler için daima CE işaretlerine ve hizmetlere sahip olursunuz.

Hizmetlerimiz

2006/42/EC Makine Direktifine uygun olarak tüm uygunluk değerlendirme prosedürünü sizin adınıza gerçekleştiririz.

2006/42/EC Makine Direktifine uygun olarak tüm uygunluk değerlendirme prosedürünü sizin adınıza gerçekleştiririz. Buna aşağıdaki hizmetler dahildir:

  • İlgili standart ve direktiflerin belirlenmesi ve uygulanması
  • Risk değerlendirmesi
  • Bir emniyet konseptinin ve/veya emniyet tasarımının oluşturulması
  • Makine Direktifi ile uyumluluğun temel sağlık ve emniyet gereksinimleri açısından değerlendirilmesi
  • Gerekli kontrollerin, testlerin ve ölçümlerin uygulanması
  • Teknik dokümantasyona dahil edilmek üzere kanunen gerekli belgelerin derlenmesi
  • Belge arşivleme ve yönetimi
  • İsteğe bağlı: CE işaretini yerine getirmek için yetkili temsilcinin rolünü üstlenmek.

Bir bakışta avantajlarınız

  • Yapılandırılmış CE işareti sürecimiz sayesinde zamandan ve paradan tasarruf edersiniz
  • Standartları ve direktifleri yorumlamanıza ve uygulamanıza yardımcı oluruz
  • Gerekirse Makine Direktifi gereksinimlerinin karşılandığını imzamızla onaylayarak yetkili bir temsilci olarak uygunluk değerlendirme prosedürünün sorumluluğunu alabiliriz.
  • Avrupa dışındaki üreticiler için Pilz, Avrupa pazarında CE işareti ile ilgili konularda temsilci olarak görev yapabilir

Siz de bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz

Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334