PNOZmulti konfigüre edilebilir kontrol sistemleri –Baz üniteler

Gereksinimlerinizi karşılayan baz üniteler

PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri - Baz üniteler

PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemleri öncelikli olarak dörtten fazla emniyet fonksiyonunu uygulamak için kullanılır. Tüm baz üniteler 20 girişe, 4 emniyetli yarı iletken çıkış ve 2 röle çıkışına sahiptir. Çeşitli baz üniteler mevcuttur:

  • tek başına
  • emniyet fonksiyonlarının ve otomasyon fonksiyonlarının izlenmesi için
  • genişletilmiş sıcaklık aralığı için
  • pres uygulamalarına özel
  • fırınların izlenmesi için

Bu nedenle emniyet sistemleri farklı uygulamalarda kullanılmak üzere esneklik sağlar. Konfigüre edilebilir emniyet sistemleri PNOZmulti Mini baz üniteleri uygulamaya bağlı olarak PL e (EN ISO 13849-1) ve SIL CL 3 (IEC 62061) gereksinimlerini karşılar.

Size sağladığı faydaları:

  • Her uygulama için doğru baz ünite
  • Seri kullanıcılar için ideal - Yapılandırmayı bir kez oluşturun, istediğiniz kadar kullanın
  • Yapılandırmanın yazılım aracında kolayca uyarlanabilmesi sayesinde hızlı değişim
  • Kolay tanılama sayesinde kısa aksama süreleri
  • Ekonomik genişleme - yalnızca uygun modülleri seçin
Size sağladığı faydaları:

Baz üniteler - Özellikler

Baz üniteler - Özellikler
  • RS-232 veya Ethernet arayüzü üzerinden PNPZmulti Konfigüratör kullanılarak konfigüre edilebilir
  • Yapılandırmanın depolanması için taşınabilir depolama ortamı çip kartı
  • Tanılama arayüzü
  • Girişler: 20 serbestçe konfigüre edilebilir giriş, 4 test sinyali çıkışı, 1 yedek çıkış
  • Yarı iletken teknolojisi kullanan 4 emniyet çıkışı
  • 2 emniyet kontağı ile röle çıkışları
  • PNOZ m0p: endüstriyel haberleşme ve bağlantıları bağlanabilir, daha fazla genişleme modülünün bağlanması gerekmez
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: maksimum 8 genişletme modülü bağlanabilir
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH kaplamalı sürüm: zorlu endüstriyel ortamlar için sağlam sürüm
  • PNOZ m2p: pres uygulamalarına özel
  • PNOZ m3p: yakma yönetimine özel

Her uygulama için temel - çok işlev - bir çözüm!

PNOZ m0p baz ünite - Kompakt çözüm

PNOZ m0p baz ünite, örneğin genel endüstriyel haberleşme sistemlerine bağlantı için endüstriyel haberleşme modülleri gibi basit tanılama sağlayarak maliyetlerinizi düşürür. Özellikle küçük makinelerde kullanıma uygundur. Tek yapmanız gereken PNOZ m0p'yi bağlantı modülleriyle diğer baz ünitelere veya merkezileştirilmemiş çevre birimlerine bağlamak. PNOZ m0p baz ünitesi seri veya Ethernet arayüzü ile birlikte sunulur.

PNOZ m0p baz ünite - Kompakt çözüm

PNOZ m1p baz ünite – her uygulamaya uygun

Küçük ile orta boyutlu makinelerde emniyet fonksiyonlarını izlemek için PNOZmulti kullanın. Ayrıca daha küçük makinelerde tüm makine kontrolünü üstlenecek kadar güçlüdürler. PNOZ m1p'yi kullanılabilir tüm modüllerle genişletebilirsiniz. Genişletme modülünün tipi ve sayısına bağlı olarak PNOZmulti'nin uygulama alanı neredeyse sınırsızdır.

PNOZ m1p baz ünite – her uygulamaya uygun

PNOZ m1p baz ünite – kaplamalı sürüm

"Kaplamalı sürüm "PNOZ m1p baz üniteleri güçlü özelliklere sahiptir. Ünitelerin PCB kartları kaplı olduğu ve böylece çevresel etkilere karşı korunduğu için özellikle günlük zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Faydaları arasında: genişletilmiş sıcaklık aralığı, yoğuşma toleransı ve korozyona neden olan gazlara direnç yer alır. Bununla birlikte genişletilmiş sıcaklık aralığı için çok farklı genişleme modülleri sunuyoruz. Bunlar "kaplamalı sürüm" içinde tanımlanmıştır.

PNOZ m2p baz ünite - özel olarak preslerle kullanıma uygun

Küçük ve orta boyutlu eksantrik ve hidrolik preslerin kontrol edilmesi ve izlenmesi için PNOZ m2p kullanın. Kurulum modu, tek strok, otomatik ve tek kesinti veya çift kesinti ile emniyet ışık perdelerinin izlenmesi gibi çeşitli çalıştırma modlarında onaylanmış yazılım blokları mevcuttur, bu bloklar sistemin kullanımını basitleştirir ve daha ekonomik hale getirir. Çift kutuplu yarı iletken çıkış modülü PNOZ m3p ile birlikte PNOZ m2p pres emniyet valflerini emniyetli ve ekonomik şekilde kontrol edebilir.

 

PNOZ m2p baz ünite - özel olarak preslerle kullanıma uygun

PNOZ m3p baz ünite - fırınları kontrol eder ve izler

Örneğin emniyet zincirleri gibi emniyetli yanma yönetimi için PNOZ m3p kullanabilirsiniz. Ciddi hasara neden olabilecek alev almayı engellemek üzere emniyet ile ilgili kriterler: Çalışma sırasında yakıtın emniyetli şekilde yanması ve yanma işleminin izlenmesi. PNOZ m3p konfigüre edilebilir emniyet sistemi ile bu gereksinimleri karşılayan emniyet ile ilgili bir çözüme sahip olursunuz!

PNOZ m3p baz ünite - fırınları kontrol eder ve izler

Ürün gamımız: PNOZmulti - Baz üniteler

PNOZmulti Araç seti

PNOZmulti Araç seti, PNOZmulti konfigüre edilebilir emniyet sistemlerine başlamanız için gerekli her şeyi içerir.

Aksesuarlar

Burada tornavida terminali setlerinden yay yüklü terminallere kadar PNOZmulti emniyet sistemi için çeşitli aksesuar elemanları bulacaksınız.

PNOZmulti baz üniteleri

En geniş uygulama seçeneklerinin uygulanmasını sağlamak üzere çeşitli baz üniteleri mevcuttur.
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334