PNOZmulti Mini Konfigüre edilebilir kompakt kontrol sistemi - Genişletme modülleri

Genişletilmesi kolay

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir kompakt kontrol sistemleri - Genişletme modülleri

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti ve PNOZmulti 2 cihazlarından daha az genişletme modülüne sahiptir. PNOZ mm0.1p ve PNOZ mm0.2p genişletilebilir baz ünitelerini baz ünite başına en fazla dört bağlantı modülü ile sol taraftan genişletebilirsiniz. PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 veya PNOZmulti küçük kontrol sistemleri için baz üniteleri emniyetli şekilde bağlamak için PNOZ mml1p Çoklu Bağlantı bağlantı modülünü kullanabilirsiniz. Bu şekilde halka veya ağaç yapısı ile dağıtılmış tesiste bunları kullanabilirsiniz.

PNOZ mml2p PDP bağlantı modülü PDP67 merkezileştirilmemiş IP67 modüllerini bağlamak için kullanılır. Sahada merkezileştirilmemiş şekilde emniyet fonksiyonlarını izlemek üzere ilgili sensör teknolojisini bağlayın ve bu cihazları kullanın. Her sensör benzersiz şekilde adreslenebilir ve tanılanabilir. Baz ünitenin sağ tarafında ürün grubundan PNOZsigma kontak genişletme modüllerini bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki iletişim modülleri de kullanılabilir.

Genişletme modülleri kullanarak edineceğiniz faydalar

  • Dağıtılmış ve merkezileştirilmemiş tesisler de mümkündür
  • Doğrudan sahada izleme sensörleri
  • Röle kontaklarını artırmak için kontak genişletme modülleri kolayca bağlanır
Genişletme modülleri kullanarak edineceğiniz faydalar

Özellikler

Özellikler
  • Baz ünitenin sağında: 1 PNOZsigma genişletme modülü (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Baz ünitenin solunda: 1 endüstriyel haberleşme modülü, 1 iletişim modülü, 4 bağlantı modülü
  • PNOZ mml1p Çoklu Bağlantı: 4 çekirdekli bükümlü çift kablo ile noktadan noktaya bağlantı, 32 sanal giriş ve çıkış
  • PNOZ mml2p PDP: Bir genişletme modülüne en fazla dört PDP67 merkezileştirilmemiş giriş modülü bağlanabilir, maksimum yapılandırma ile 16 sensör

Ürün gamımız: PNOZmulti Mini - Genişletme modülleri

PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri - Emniyetli G/Ç modülleri

Genişletme modülleri, modüler sistemi genişletmek için bir ana ünite ile birlikte kullanılır.
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334