Çok sayıda iyi düşünülmüş ürün özelliğine ek olarak, myPNOZ, yenilikçi ve son derece kolay sipariş süreciyle de etkileyici bir çözüm sunar. Mantık düzenleyicisinde özel tasarımdan simülasyon ve kapsamlı belgelendirmeye kadar myPNOZ Creator çevrimiçi aracı çok sayıda kullanışlı işlev sunar. Neden kendiniz görmüyorsunuz!
myPNOZ Creator ve myPNOZ modülleri
myPNOZ Creator ile yenilikçi sipariş süreci
Tasarlama
Eskiden uygulamalarınız için ideal çözümü bulmak istediğinizde, katalogları tarayıp ürün özelliklerini karşılaştırmak zorunda kalırdınız. Artık myPNOZ Creator sizin yerinize bunları hallediyor. Entegre mantık düzenleyicisi, ihtiyaç duyduğunuz emniyet işlevlerini çok kısa bir sürede tanımlamanıza olanak sağlar ve bu sırada da myPNOZ Creator ideal donanımı seçer.
Böylece gereksinimlerinize göre en uygun şekilde özelleştirilmiş bir myPNOZ emniyet rölesine sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz.
Simülasyon ve doğrulama
Uygulamanızı tasarladıktan sonra myPNOZ Creator’da simüle edebilir ve böylece istenen davranışı doğrulayabilirsiniz. Ayrıca myPNOZ Creator otomatik olarak tasarımınızı kontrol eder ve mantık hatalarını gösterir.
Sonraki kablo bağlantıları konusunda yardımcı olmak amacıyla, tasarladığınız myPNOZ için özel bir kablo bağlantısı şeması sunulur.
Genel bakış ve alışveriş sepeti
myPNOZ emniyet rölenizi tasarlamayı tamamladıktan sonra, alışveriş sepetinde, ilgili parça numaraları dahil olmak üzere donanımın genel görünümü yer alır. Özel tip kodu sayesinde, istediğiniz zaman myPNOZ Creator’da projenizi geri yükleyebilirsiniz.
Ayrıca, myPNOZ emniyet rölenizi daha sonra düzenlemek üzere veya başkalarıyla (örneğin, nihai sipariş için iş arkadaşlarınızla) paylaşmak amacıyla da kaydedebilirsiniz (birkaç tıklamayla hızlı bir şekilde sipariş verilir).
Belgelendirme
Her myPNOZ ile, kayıtlarınızda bulunması için ilgili belgelerin tamamı size teslim edilir. Oluşturulan PDF dosyasında sistem mantığı, kablo bağlantısı şeması, kullanılan donanım – ve elbette – tip kodu gibi ürüne özgü bilgilerin tümü yer alır.
Bu belgeler, emniyet denetimleri ve kurum içi belgelendirme prosedürleriniz için kullanılabilir.
myPNOZ Creator – öne çıkan özellikler
- Emniyet işlevlerini ve bağlantıları seçerek tasarım
- Optimum donanımı sistem belirler
- Uygulamanın simülasyonu ve sistem mantığının doğrulaması
- Tüm modül ve aksesuarların parça numaralarına genel bakış
- Kablo bağlantısı şeması ve neden/sonuç tablosu dahil olmak üzere eksiksiz belgelendirme
- Tip kodunu kullanarak kaydetme ve paylaşma
myPNOZ’u şimdi tasarlayın!
Ayrıntılı bilgi
Herhangi bir sorunuz var mı?
myPNOZ modüler emniyet rölesi ve myPNOZ Creator hakkındaki tüm sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyarız.
myPNOZ broşürünü şimdi indirin!
Bir kez daha, myPNOZ modüler emniyet rölesi hakkında bilmeniz gereken her şeyi broşürümüzde özetledik.
myPNOZ modülleri
Modüler emniyet rölesi modüllerinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
myPNOZ modüllerinin özellikleri
myPNOZ Creator aracılığıyla sipariş vermeye ek olarak, özel myPNOZ modüllerini çevrimiçi mağazamız aracılığıyla her zamanki gibi satın alma seçeneğini de sunuyoruz. Bu, yenisiyle değiştirme amaçlı siparişler, mevcut sistemleri genişletme veya çok miktarda siparişlerde size maksimum esneklik sağlar.
myPNOZ modülleri ve bunların özellikleri hakkındaki önemli bilgilerin tümünü sizin için burada özetledik.
Her myPNOZ rölesi, bir ana modül ve en az bir adet genişletme modülünden oluşur. En fazla sekiz genişletme modülü takılabilir. Genişletme modüllerini seçerken, mevcut giriş modülleri, çıkış modülleri ve giriş/çıkış modüllerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Bu esnek ve modüler tasarım, yalnızca ihtiyaç duyduğunuz işlevleri almanızı ve sadece bunlar için para ödemenizi sağlar.
Ana modül (17,5 mm)
- Tüm genişletme modülleri için 24 VDC güç kaynağı içerir
- myPNOZ içindeki tüm çıkış devrelerini etkileyen daha yüksek seviyeli bir emniyet işlevi (örneğin, acil durdurma) içerir
Çıkış modülleri (17,5 mm)
- Röle veya yarı iletken çıkışlarla ve zaman gecikmeli versiyonlar olarak sunulur
- Giriş modülü çıkış modülünü takip ediyorsa yeni bir emniyet bölgesi oluşturulur
Giriş modülleri (12,5 mm)
- İki AND veya OR bağlantılı emniyet girişini izleme
- IIIA veya IIIC (AND bağlantılı) iki elle kontrol izlemesi versiyonları mevcuttur
- Ana modülde daha yüksek seviyeli emniyet işleviyle mantıksal olarak AND bağlantılı
- Her giriş modülü bir sonraki çıkış modülünü etkiler
- Giriş modülünün içinde, OR bağlantılı emniyet girişleri her zaman emniyet bölgesindeki diğer emniyet girişleriyle AND bağlantılı olur
Giriş/çıkış modülleri (17,5 mm)
- Tek bir emniyet girişini izleme
- Röle veya yarı iletken çıkışlarla ve zaman gecikmeli versiyonlar olarak sunulur
Ürün yelpazesi
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334