SCADA Görselleştirme

Tesis ve makinelerinizin görselleştirilmesi

Tesis ve makinelerinizin görselleştirilmesi

Tesisinizi veya makinelerinizi yüksek seviyede çalıştırın ve izleyin!

PMIopen ve PMIcontrol operatör terminalleri için SCADA Yazılım paketi mevcuttur ve karmaşık görselleştirme işleri için sektörler arası çözüm sunar.

Makineler kullanımı kolay, hızlı ve uygun olarak yapılmıştır.
Tüm konfigüre edilmiş veriler aktarıldığından tam SCADA sistemine geçiş, veri kaybı olmadan gerçekleştirilir. Zenon Operator Dev 1024 (konfigürasyon için) ve Zenon Operator RT PMI (Runtime) kullanın. Bu araçlar indirmek üzere mevcuttur.

Faydalar

  • Çok çeşitli fonksiyonlar ve belirtilen yardımlar sayesinde kolay ve hızlı proje planlama
  • Operatörler, net bir şekilde yapılandırılmış operatör kılavuzu sayesinde nasıl çalıştığını hızlı bir şekilde öğrenir
  • Okunaklılık, akustik destek ve basit semboller sayesinde hızlı arıza giderme
SCADA Görselleştirme

SCADA görselleştirmenin özellikleri

SCADA görselleştirmenin özellikleri
  • Çok Dilli Editör ve çalışma zamanı
  • Kitaplık sembolü
  • Sembolik adresleme
  • PC simülasyonu
  • Formül yönetimi
  • Alarm yönetimi ve kronolojik olay listesi
  • Parola koruması
  • Online dil değiştirme

Proje planlama ve devreye alma için geniş fonksiyon yelpazesi

Online dil değiştirme: Kurulum esnasında maliyet tasarrufu yapın! Seri son kullanıcılar başlangıçtan itibaren çeşitli dillerde bir proje oluşturabilirler. Kullanım esnasında işletim dilini değiştirmek bundan sonra mümkün olur. Yabancı dil metinleri proje planlama esnasında zaten kontrol edilmektedir (örn. metin uzunluğu). UNICODE desteklenmektedir.

Şifre koruma: PMI Aracı ile her son kullanıcı için ayrı, tanımlanabilir erişim yetkileri ayarlanabilir. Esnek bir parola hiyerarşisini kullanarak, net erişim yetkilerini tanımlamak ve prosedürleri belirlemek mümkündür.

Nesne kitaplıkları: Statik ve dinamik öğelere yönelik nesne kitaplıkları kullanarak hızlı ve verimli proje planlama, zaman ve para tasarrufu sağlar. Tek yapmanız gereken birkaç kez tıklamak!

Çevrimdışı simülasyon: Tüm fonksiyonlar, simülasyon aracılığıyla önceden test edilebilir. Bu, konfigürasyon ve devreye alma maliyetlerini düşürür.

Çok çeşitli PLC'lere bağlantı: PMI Aracı, PMI operatör terminallerinin çok çeşitli PLC'lere bağlanmasını sağlar. Tüm standart PLC üreticileri için geniş bir sürücü yelpazesi. Örneğin PMI operatör terminalleri Modbus (TCP) kullanılarak bağlanabilir. Ayrıca Siemens ve Allen Bradley sistemlerine bağlantı için sürücüler de mevcuttur.

Proje planlama ve devreye alma için geniş fonksiyon yelpazesi

Ürün gamımız: PMI yazılımı

zenon

Zenon - tesis ve makinenin konfigürasyonu ve devreye alımı için görselleştirme yazılımı. Burada lisans dahil olmak üzere Editörü bulabilirsiniz.

zenon lisansları

Burada Windows CE ve PC projeleri için lisans dahil 1024 etiket için çalışma zamanı bulacaksınız.
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com

Amerika

  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Türkiye: +90 216 5775552
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866

Asya Pasafik

  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Tayvan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayland: +66 210 54613
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334