Çalışmanın bir tesis veya makinenin tehlike bölgesinde gerçekleştirilmesi durumunda manuel kontrol üniteleri kullanılır. Manuel kumandali kontrol cihazları kullanın; örneğin, emniyet kapısı açıldığında makine fonksiyonlarını elle kontrol etmek için.
PITjog manuel kumandalı kontrol cihazları
Kontrol cihazları ile kontrol altındaki tüm riskler
Bir bakışta kontrol cihazlarının avantajları
- Bir tesis veya makinenin tehlike bölgesinin içerisinde güvenli çalışabilme
- Emniyet kapısı açıkken prosesleri kolay izleme
- Konforlu kullanıma yönelik ergonomik kalıp şeklinde gövde
Kontrol cihazlarının özellikleri
- Üç butonlu plastik gövde
- İki elle fonksiyon için iki buton ve sıfırlama fonksiyonu için bir buton
- IP50 koruma tipi
- Güçlendirilmiş sentetik gövde
- Buton üzerinden kolay çalıştırma
- Hafif
- Helezon kablo geniş bir işletme aralıığı sağlar
- Tutucusunun içerisinde güvenli saklama
Kontrol altındaki tehlikeler
Olası tehlike koşullarına karşı kişisel koruma için kontrol cihazlarını kullanın. Bu, makine özel bir işletim modundayken emniyet cihazlarının etkisinin kısmen veya tamamen iptal edildiğinde gereklidir.
Kontrol cihazları için uygulama alanları genellikle şunları içerir:
- Makine kurulumu
- Servis çalışması
- Proses izleme
- Test işlemleri
Çözümünün için sok dokunuşu ekleyin!
Çözümünüzü tamamlayın ve tesis veya makinenizin tehlikeli bölgesinde güvenli çalışmayı kolaylaştırın! Bu, Pilz tarafından sağlanan onaylanmış analiz üniteleriyle kombinasyon halindeki kontrol cihazları ile yapılabilir:
- P2HZ iki elle kontrol röleleri
- PNOZ s6 emniyet röleleri
- PNOZ e2.1p emniyet röleleri
- PNOZmulti modüler emniyet sisteminin iki elli modülü
- PSS 4000 otomasyon sisteminin kontrol sistemleri
PITjog bu nedenle herhangi bir sanayi sektöründe kullanıma hazırdır!
Ürün gamımız: PITjog manuel kumandalı kontrol cihazları
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: support@pilz.com
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Avrupa
- İrlanda: +353 21 4804983
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Almanya: +49 711 3409 444
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Türkiye: +90 216 5775552
- Hollanda: +31 347 320477
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portekiz: +351 229 407 594
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
Asya Pasafik
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Japonya: +81 45 471 2281
- Tayvan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayland: +66 210 54613
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334