text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op4H-m-30-150

Ürün numarası: 630659
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, master, Resolution 30mm, Protective hight 150cm

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE tipi 4  
Sensor principle optical  
Korunan alanın yüksekliği 1470  
Çözünürlük koruma türü El  
Çalışma aralığı (m) 0.2  
15  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı -10  
55  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Tepki süresi 40  
40  
Yükseklik boyutu 1579  
Genislik boyutu 35  
Derinlik boyutu 40  
Net agirlik 4700  
Brüt ağırlık 5700