Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630659","name":"PSEN op4H-m-30-150","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-m-30-150
Número de producto: 630659
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
master,
Resolution 30mm,
Protective hight 150cm
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Tipo de EPES | 4 |
| Principio de sensor | óptico |
| Altura del campo de protección | 1470 |
| Resolución grado de protección | Mano |
| Intervalo de servicio (m) |
0.2
15 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Times
| Tiempo de reacción |
40
40 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 1579 |
| Dimensión Ancho | 35 |
| Dimensión Profundidad | 40 |
| Peso neto | 4700 |
| Peso bruto | 5700 |