text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op4H-m-30-150

Productnummer: 630659
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, master, Resolution 30mm, Protective hight 150cm

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
CWB-type 4  
Sensorprincipe optisch  
Hoogte beveiligingsveld 1470  
Resolutie beschermingsgraad Hand  
Reikwijdte (m) 0.2  
15  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur -10  
55  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Reactietijd 40  
40  
Afmeting hoogte 1579  
Afmeting breedte 35  
Afmeting diepte 40  
Nettogewicht 4700  
Brutogewicht 5700