text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op4H-m-30-150

Numer produktu: 630659
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, master, Resolution 30mm, Protective hight 150cm

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników optyczny  
Wysokość pola ochronnego 1470  
Rodzaj ochrony dokładności Dłoń  
Zasięg (m) 0.2  
15  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy -10  
55  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Czas reakcji 40  
40  
Wysokość 1579  
Szerokość 35  
Głębokość 40  
Ciężar netto 4700  
Ciężar brutto 5700