text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op4H-m-30-150

Tuotenumero: 630659
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, master, Resolution 30mm, Protective hight 150cm

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate optinen  
Turva-alueen korkeus 1470  
Erotuskyky suojaustapa Käsi  
Kantavuus (m) 0.2  
15  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 40  
40  
Mitta korkeus 1579  
Leveysmitta 35  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 4700  
Bruttopaino 5700