text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op4H-m-30-150

Produktnummer: 630659
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, master, Resolution 30mm, Protective hight 150cm

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-type 4  
Sensorprincip optisk  
Højde på beskyttelsesområde 1470  
Opløsning kapslingsklasse Hånd  
Driftsområde (m) 0.2  
15  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -10  
55  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Reaktionstid 40  
40  
Mål, højde 1579  
Mål, bredde 35  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 4700  
Bruttovægt 5700