Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630659","name":"PSEN op4H-m-30-150","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-m-30-150
Artikelnummer: 630659
GTIN:
Lichtgitter, Type 4,
Handschutz,
Master,
Auflösung 30mm,
Schutzfeldhöhe 150cm
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-Typ | 4 |
| Sensorprinzip | optisch |
| Schutzfeldhöhe | 1470 |
| Auflösung Schutzart | Hand |
| Reichweite (m) |
0.2
15 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-10
55 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
| Ansprechzeit |
40
40 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 1579 |
| Abmessung b | 35 |
| Abmessung t | 40 |
| Nettogewicht | 4700 |
| Bruttogewicht | 5700 |