text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op4H-30-150

Ürün numarası: 630159
GTIN: 

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
ESPE tipi 4  
Sensor principle optical  
Korunan alanın yüksekliği 1503  
Çözünürlük koruma türü El  
Çalışma aralığı (m) 0.2  
15  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı -10  
55  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Tepki süresi 30  
30  
Yükseklik boyutu 1579  
Genislik boyutu 35  
Derinlik boyutu 40  
Net agirlik 4700  
Brüt ağırlık 5700  
 
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
PSENopt için ayarlanabilir açılı braket.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
PSENopt için kauçuk tamponlu açılı braket.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Tripod/bracket for deviating mirror.
PSEN op Stand 1800mm
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Lazer yönlendirme yardımı.
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
İşlev kontrolü için test çubuğu, çap 30 mm, el koruması.