text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op4H-30-150

Numéro de l'article: 630159
GTIN: 

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Type d’EPES 4  
Principe du capteur Optique  
Hauteur de protection 1503  
Résolution indice protection Main  
Portée (m) 0.2  
15  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Nombre de sorties OSSD 2  
Température d’utilisation -10  
55  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 30  
30  
Dimensions hauteur 1579  
Dimension largeur 35  
Dimension profondeur 40  
Poids net 4700  
Poids brut 5700  
 
 
 

Accessoires optionnels

PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m 630303
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE  M12 4 br,droit blindé 10m
PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m 630305
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op CABLE  M12 4 br, angle blindé 3m
PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m 630306
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.97
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m 630307
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m 630308
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m 630313
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€27.26
PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m
PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m 630314
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€34.35
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m 630315
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€51.85
PSEN op CABLE M12 8br., angle blindé 3m
PSEN op CABLE M12 8br., angle blindé 3m 630316
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€27.26
PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m
PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m 630317
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€34.35
PSEN op CABLE M12 8 br.,angle blindé 10m
PSEN op CABLE M12 8 br.,angle blindé 10m 630318
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€51.85
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
PSEN op Equerres de fixation réglables
PSEN op Equerres de fixation réglables 630326
Support d’angle ajustable pour le PSENopt.
€89.70
PSEN op Equerres de fixati antivibration
PSEN op Equerres de fixati antivibration 630327
Support d’angle en caoutchouc pour le PSENopt.
€41.27
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€97.49
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€97.49
PSEN op Support 1500mm
PSEN op Support 1500mm 630332
Tripod/bracket for deviating mirror.
€420.04
PSEN op Support 1800mm
€217.00
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Aide à l’alignement laser.
€277.04
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 30 mm,protection des mains.
€22.79