Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630159","name":"PSEN op4H-30-150","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-30-150
Numer produktu: 630159
GTIN:
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus KOSHA EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Rodzaj ESPE | 4 |
| Zasada działania czujników | optyczny |
| Wysokość pola ochronnego | 1503 |
| Rodzaj ochrony dokładności | Dłoń |
| Zasięg (m) |
0.2
15 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-10
55 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Times
| Czas reakcji |
30
30 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 1579 |
| Szerokość | 35 |
| Głębokość | 40 |
| Ciężar netto | 4700 |
| Ciężar brutto | 5700 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Pręt testujący do sprawdzania działania, średnica 30 mm, ochrona dłoni.