text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op4H-30-150

Número do produto: 630159
GTIN: 

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
Listado em cULus  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Tipo BWS 4  
Princípio do sensor óptico  
Altura do campo de proteção 1503  
Resolução tipo de proteção Mão  
Alcance (m) 0.2  
15  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tempo de resposta 30  
30  
Dimensão altura 1579  
Dimensão de profundidade 40  
Dimensão de profundidade 35  
Peso líquido 4700  
Peso bruto 5700  
 
 
 

Acessórios opcionais

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Suporte de ângulo ajustável para PSENopt.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Suporte de ângulo com amortecimento de borracha para PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Tripod/bracket for deviating mirror.
PSEN op Stand 1800mm
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Assistente de alinhamento a laser.
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 30 mm,proteção das mãos.