text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op4H-30-150

Artikelnummer: 630159
GTIN: 
Versorgungsspannung 24V DC, Sicherheitslichtschranke, Typ4, Handschutz, Auflösung 30mm, Schutzfeldhöhe 150cm

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
BWS-Typ 4  
Sensorprinzip optisch  
Schutzfeldhöhe 1503  
Auflösung Schutzart Hand  
Reichweite (m) 0.2  
15  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Umgebungstemperatur -10  
55  
Schutzart Gehäuse IP65  
Ansprechzeit 30  
30  
Abmessung h 1579  
Abmessung b 35  
Abmessung t 40  
Nettogewicht 4700  
Bruttogewicht 5700  
 
 
 

Optionales Zubehör

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Justierbarer Winkelhalter für PSENopt.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Gummigepufferter Winkelhalter für PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Stativ / Halter für Umlenkspiegel.
PSEN op Stand 1800mm
PSEN op Stand 1800mm 630333
Stativ / Halter für Umlenkspiegel
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laser Ausrichthilfe.
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion, Durchmesser 30 mm, Handschutz.