Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630159","name":"PSEN op4H-30-150","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-30-150
Номер артикула: 630159
GTIN:
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| BWS-typ | 4 |
| Sensorprincip | optisk |
| Skyddsfält, höjd | 1503 |
| Upplösning skyddsklass | Hand |
| Manövreringsområde (m) |
0.2
15 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
Экологические данные
| Skyddsklass hus | IP65 |
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
Times
| Reaktionstid |
30
30 |
механические данные
| Mått djup | 40 |
| Mått höjd | 1579 |
| Mått bredd | 35 |
| Nettovikt | 4700 |
| Bruttovikt | 5700 |
Дополнительные принадлежности
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м