text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op4H-30-150

Kód materiálu: 630159
GTIN: 

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Typ BWS 4  
Princip snímače opticky  
Výška ochranného pole 1503  
Rozlišení druhu ochrany Ruka  
Provozní rozsah (m) 0.2  
15  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota -10  
55  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Reakční doba 30  
30  
Rozměr výška 1579  
Rozměr šířka 35  
Rozměr hloubka 40  
Čistá váha 4700  
Celková hmotnost 5700  
 
 
 

Volitelné příslušenství

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Seřizovatelný zalomený úchyt pro PSENopt.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Zalomený úchyt s pryžovým povrchem pro PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laser pro vyrovnání závor.
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
Zkušební tyčka pro kontrolu funkce, průměr 30 mm, ochrana rukou.