Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176250","name":"PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4
Ürün numarası: 8176250
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 6.0 Nm Io =
4.9 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.