Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176250","name":"PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4
Номер артикула: 8176250
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 6.0 Nm Io =
4.9 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено | CE |
технические данные
Экологические данные
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Вес нетто | 9000 g |
| Вес брутто | 10500 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |