text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4

Produktnummer: 8176250
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 6.0 Nm Io = 4.9 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
 
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Nettovægt 9000  g
Bruttovægt 10500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)