Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176250","name":"PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4
Kód materiálu: 8176250
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 6.0 Nm Io =
4.9 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 9000 g |
| Celková hmotnost | 10500 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |