Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176250","name":"PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4
Numer produktu: 8176250
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 6.0 Nm Io =
4.9 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 9000 g |
| Ciężar brutto | 10500 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |