Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176250","name":"PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC2.63/0/L/1/6/5/H/4
Numéro de l'article: 8176250
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 6.0 Nm Io =
4.9 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Poids net | 9000 g |
| Poids brut | 10500 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |